17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

目盛付バケツ(5個)【5個入り】

目盛付バケツ(5個)
通常単価(税別)
6,0097,100
税込単価
6,6107,810
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

容量

最小発注数量
約500g
φ280×217mm
8L
1パック

5個入り

677g/1個
φ320×275mm
14L
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,009
( 6,610 )
2日目
7,100
( 7,810 )
2日目

詳細情報

基本情報

・衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

目盛付バケツ(5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目盛付バケツ(5個)
ポリバケツ
20L 目盛付ポリバケツ
ベルク バケツ 15SB
TONBO セレクト吊手付ペールB-20フタ グレー
テラモト 仕切付きバケツ2 アウターバケツ用仕切板セット CE-447-102-6
メーカーエスコエスコエスコリス新輝合成テラモト
通常価格6,009-3,660 -11,0621,8343406,715
通常出荷日2日目2日目2日目10日目11日目4日目
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレンポリエチレンポリエチレン---
詳細1目盛付(1Lごと)-----
詳細25個入り-----
商品詳細種別目盛付バケツ(5個)ポリバケツ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト