17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

27.6L ポリたらい(2個)【2個入り】

通常単価(税別)
7,367
税込単価
8,104
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエチレン・入数…2個・容量(L)…27.6・サイズ(mm)…直径530×180...

詳細を確認

型番:

EA991PF-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA991PF-28の仕様・寸法情報

種類
丸槽
材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
530
奥行(mm)
530
高さ(mm)
180
容量(l)
27.6
入数
2個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991PF-28
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,367
( 8,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・入数…2個
・容量(L)…27.6
・サイズ(mm)…直径530×180(H)
・PLマーク認定商品
・食品衛生法合格商品
・防埃性強化商品
・洗剤、洗濯のりなどの調合に便利な目盛り付。丈夫な深型設計です
・食品容器としても安心してご使用になれます
・JAN:4548745449433

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

27.6L ポリたらい(2個)の型番EA991PF-28のページです。 型番EA991PF-28に関する仕様情報を記載しております。
27.6L ポリたらい(2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
27.6L ポリたらい(2個)
ポリタライ 容量(L) 11~39
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
チクレイザイコンテナー
みそ容器
TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付
メーカーエスコ積水テクノ成型三甲岐阜プラスチック工業新輝合成トラスコ中山
通常価格7,3671,686 -2502,9572,1224,000
通常出荷日1日目1日目〜8日目7日目4日目2日目
種類丸槽丸槽----
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
間口(mm)530-126382-600
奥行(mm)530-126305-400
高さ(mm)180-38258355246
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト