17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

たらい(水抜栓付)

通常単価(税別)
5,6506,140
税込単価
6,2156,754
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】多目的に使用できるポリエチレン製の水抜栓付きたらいです。ホースジョイントが付属しています。【用...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(l)

  • 水抜栓材質

  • 水栓設備場所

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

容量

(l)

水抜栓材質

水栓設備場所

最小発注数量
532
753
288
78
ポリスチレン
サイド
1個
840
620
320
110
エラストマー
底部
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,650
( 6,215 )
1日目
6,140
( 6,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
多目的に使用できるポリエチレン製の水抜栓付きたらいです。
ホースジョイントが付属しています。
【用途】
水での洗浄に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

たらい(水抜栓付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たらい(水抜栓付)
トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)
TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付
27.6L ポリたらい(2個)
深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付
KCドラム(蓋付)密閉角型容器60L
メーカーエスコ新輝合成トラスコ中山エスコダイライトスイコー
通常価格5,650-1,999 -4,0007,36786,056 -12,974
通常出荷日1日目1日目2日目1日目8日目4日目
種類角槽角槽-丸槽角槽-
材質ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
詳細1水抜栓、ホースジョイント付-----
詳細2水栓はお客様取付-----

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト