17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サンペール#12/#20 白 ハンドル付き
三甲
ベルク バケツ 4WB
リス
トロ箱No.220 青
岐阜プラスチック工業

ポリバケツ(ふた無)【1~5個入り】

通常単価(税別)
1,5606,643
税込単価
1,7167,307
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

1L毎に目盛り線が付いた便利な蓋付きポリバケツ。容量・サイズの異なる4サイズ展開。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • サイズ(mm)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

(mm)

入数

最小発注数量
10L
275×265(H)
5個
1パック

5個入り

10L
275×265(H)
1個
1個
15L
315×300(H)
5個
1パック

5個入り

15L
315×300(H)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,220
( 5,742 )
1日目
1,560
( 1,716 )
1日目
6,643
( 7,307 )
1日目
1,980
( 2,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

1L毎に目盛り線が付いた便利な蓋付きポリバケツ。
容量・サイズの異なる4サイズ展開。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリバケツ(ふた無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリバケツ(ふた無)
ポリバケツ 5~22L フタ付
ポリバケツ 5L~22L フタ付
PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ
ポリペール 45L~120L フタ付
マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01
メーカーエスコ東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械コクゴ
通常価格1,560-1,879 -1,306 -20,900 -6,953 -130,000
通常出荷日1日目4日目2日目1日目6日目5日目
商品タイプ密閉タンク・バケツ密閉タンク・バケツ密閉タンク・バケツ洗浄瓶大型タンク-
材質プラスチック-----
商品詳細種別ポリバケツ(ふた無)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト