ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

265x296mm 収集缶(ステンレス製)

265x296mm 収集缶(ステンレス製) EA991PD-1
通常単価(税別)
7,180
税込単価
7,898
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…8.2L・材質…ステンレス・サイズ…265×296(H)mm・重量…約720g・タ...

詳細を確認

型番:

EA991PD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991PD-1の仕様・寸法情報

重量
約720g
サイズ
265×296(H)mm
材質
ステンレス
容量
8.2L

型番リスト

表示件数
型番
EA991PD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,180
( 7,898 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…8.2L
・材質…ステンレス
・サイズ…265×296(H)mm
・重量…約720g
・タバコの吸殻や茶がらを回収する専用のステンレス収集缶です。
・JAN:4518340612051

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

265x296mm 収集缶(ステンレス製)の型番EA991PD-1のページです。 型番EA991PD-1に関する仕様情報を記載しております。
265x296mm 収集缶(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
265x296mm 収集缶(ステンレス製)
130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)
800x425x585mm ダストボックス(3分別)
325×480×650mm/60Lダストボックス
直径500×740mm/110Lごみかご
ごみかご(65L)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,1802,31010,6009,53820,13310,500
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
重量約720g約295g4.8kg3.2kg5.3kg3.9kg
サイズ265×296(H)mmφ130×180(H)mm800(W)×425(D)×585(H)mm325(W)×480(D)×650(H)mmΦ500×Φ390×740mm高さ:630mm、上部幅:Φ433mm、下部幅:Φ343mm
材質ステンレスステンレスポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン本体:エキスパンドメタルPEコーティング、底:スチールPEコーティングエキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上
容量8.2L約1.4L-60L--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト