17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.9L 部品洗浄缶

通常単価(税別)
23,046
税込単価
25,351
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・燃焼防止装置付・用途…小さな部品を溶剤に浸ける時に使用して下さい。・材質…本体:スチール...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • サイズ
    Φ238×83(H)mm
  • 材質
    本体:スチール
  • 容量
    1.9L
  • 商品詳細種別
    部品洗浄缶
  • 洗浄皿サイズ
    Φ191

型番:

EA991JR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991JR-1の仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ
Φ238×83(H)mm
材質
本体:スチール
容量
1.9L
商品詳細種別
部品洗浄缶
洗浄皿サイズ
Φ191

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991JR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,046
( 25,351 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・燃焼防止装置付
・用途…小さな部品を溶剤に浸ける時に使用して下さい。
・材質…本体:スチール
・容量…1.9L
・サイズ…直径238×83(H)mm
・FM規格適合品
・JAN:4518340189034

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.9L 部品洗浄缶の型番EA991JR-1のページです。 型番EA991JR-1に関する仕様情報を記載しております。
1.9L 部品洗浄缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.9L 部品洗浄缶
1L プランジャー缶
990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)
17L オイルドレインパン
20L薄型ドレンパン
5Lロングノズルオイルジョッキ(ふた付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,04620,57730,9939,14110,8002,020
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプション----
サイズΦ238×83(H)mmΦ184×165(H)mm-450×399×159mm--
材質本体:スチール皿:スチール、ポンプ:真鍮、缶:スチール-ポリエチレン-ポリエチレン
容量1.9L1L----
商品詳細種別部品洗浄缶プランジャー缶----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト