17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アースクリップワイヤー

通常単価(税別)
11,20017,000
税込単価
12,32018,700
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・ドラム缶に取り付けアースして下さい。静電気によるスパークを防ぎます。

  • 商品タイプ
    関連品
  • ワイヤー長さ
    90cm
  • 商品詳細種別
    アースクリップワイヤー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番仕様ワイヤー長
EA991JP-1両端ワニ口クリップ(5/8")900mm
EA991JP-2Cクランプ(5/8")
ワニ口クリップ(5/8")

使用方法・使用事例

使用事例

アースクリップワイヤー  製品仕様関連画像

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 先端仕様

  • ワイヤー仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

先端仕様

ワイヤー仕様

最小発注数量
120g
両端ワニ口クリップ(5/8")
Φ4mmワイヤー剥き出し
1個
260g
Cクランプ(5/8")・ワニ口クリップ(5/8")
Φ4mmワイヤー+ゴム被覆(外径φ8mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,200
( 12,320 )
1日目
17,000
( 18,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ドラム缶に取り付けアースして下さい。静電気によるスパークを防ぎます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリップワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースクリップワイヤー
フレキシブルエクステンション(真鍮製)
急速オイルコック
ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製
鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式
鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)
メーカーエスコエスコ旭金属工業ミヤサカJFEドラムサービスアズワン
通常価格11,200-8,215 -1,383 -35,04515,385 -14,678 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目11日目〜19日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品オープンタイプオープンタイプ
ワイヤー長さ90cm-----
商品詳細種別アースクリップワイヤーフレキシブルエクステンション(真鍮製)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング