17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

通常単価(税別)
22,994
税込単価
25,293
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…254mm・材質…真鍮合金・全てのキャップに使用できます。・JAN:4518340...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 重量
    940g
  • 全長
    254mm
  • 材質
    真鍮合金
  • 商品詳細種別
    ドラム缶レンチ

型番:

EA991JM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991JM-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
重量
940g
全長
254mm
材質
真鍮合金
商品詳細種別
ドラム缶レンチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991JM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,994
( 25,293 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…254mm
・材質…真鍮合金
・全てのキャップに使用できます。
・JAN:4518340189195

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)の型番EA991JM-1のページです。 型番EA991JM-1に関する仕様情報を記載しております。
250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)
ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)
260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)
310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)
2”NPT ドラム缶空気弁
2” NPT ドラム缶バルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,9945,8215,0205,65036,7485,630
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
重量940g780g210g745g900g-
全長254mm310mm260mm310mm--
材質真鍮合金真鍮アルミ真鍮真鍮ポリエチレン
商品詳細種別ドラム缶レンチドラム缶レンチドラム缶レンチドラム缶レンチドラム缶空気弁ドラム缶バルブ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト