17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500ml サクションガン(ノズルサイズφ13×360mm)

通常単価(税別)
4,561
税込単価
5,017
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…500ml・ノズルサイズ…直径13×360mm・本体サイズ…直径70×280mm・...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    500
  • 重量
    680g
  • ノズルサイズ
    Φ13×360mm
  • 本体サイズ
    Φ70×280mm

型番:

EA991GC-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番容量(mL)ノズルサイズ(mm)ボディサイズ(mm)重量(g)備考
EA991GC-10500φ13×360φ70×280680SAE90まで対応

EA991GC-10の仕様・寸法情報

容量(ml)
500
重量
680g
ノズルサイズ
Φ13×360mm
本体サイズ
Φ70×280mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991GC-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,561
( 5,017 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…500ml
・ノズルサイズ…直径13×360mm
・本体サイズ…直径70×280mm
・SAE90までのオイル、ガソリンオイル、ディーゼルオイルに
・重量…680g
・JAN:4518340714526

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500ml サクションガン(ノズルサイズφ13×360mm)の型番EA991GC-10のページです。 型番EA991GC-10に関する仕様情報を記載しております。
500ml サクションガン(ノズルサイズφ13×360mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500ml サクションガン(ノズルサイズφ13×360mm)
990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)
1L プランジャー缶
Φ135mm じょうご(352mmチューブ付)
Φ250mm ドラム缶用じょうご
φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,56132,10020,5776017,30152,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
容量(ml)500-----
重量680g-800g50g575g3.2kg
ノズルサイズΦ13×360mm-----
本体サイズΦ70×280mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト