ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M6-M10 グリースニップルセット EA991CX-41

型番:

EA991CX-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA991CX-41の仕様・寸法情報

種類
セット品
材質
スチール
材質詳細
合金鋼
セット内容
ねじサイズ(入数):M6×1.0(直)(20個)、 M8×1.0(直)(10個)、 M10×1.0(直)(10個)、 M6×1.0(45°)(15個)、 M8×1.0(45°)(10個)、 M10×1.0(45°)(10個)、 M6×1.0(90°)(15個)、 M8×1.0(90°)(10個)、 M10×1.0(90°)(10個)

型番リスト

表示件数
型番
EA991CX-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,380
( 5,918 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・M6、M8、M10の110個ニップルセット
・材質:合金鋼
・JAN:4548745190854
<セット内容>
ねじサイズ(入数):
M6×1.0(直)(20個)
M8×1.0(直)(10個)
M10×1.0(直)(10個)
M6×1.0(45°)(15個)
M8×1.0(45°)(10個)
M10×1.0(45°)(10個)
M6×1.0(90°)(15個)
M8×1.0(90°)(10個)
M10×1.0(90°)(10個)

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6-M10 グリースニップルセット EA991CX-41の型番EA991CX-41のページです。 型番EA991CX-41に関する仕様情報を記載しております。
M6-M10 グリースニップルセット EA991CX-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6-M10 グリースニップルセット EA991CX-41
ストレート グリースニップル(ステンレス製)
G1/4 グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)
レリーフニップル
グリースニップル(ステンレス製) 67.5°タイプ
グリースニップル(ステンレス製) 90°タイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,380363 -2,208257 -921 -918
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類セット品A型A型周辺部品B型C型
材質スチールステンレスステンレス黄銅ステンレスステンレス
材質詳細合金鋼本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304黄銅棒(ニッケルメッキ)本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304
セット内容ねじサイズ(入数):M6×1.0(直)(20個)、 M8×1.0(直)(10個)、 M10×1.0(直)(10個)、 M6×1.0(45°)(15個)、 M8×1.0(45°)(10個)、 M10×1.0(45°)(10個)、 M6×1.0(90°)(15個)、 M8×1.0(90°)(10個)、 M10×1.0(90°)(10個)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング