17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリースポンプアダプターセット

通常単価(税別)
61,127
税込単価
67,240
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・PRESSOL社用〈セット内容〉・230mmフレキシブルホース×3本、150mmストレー...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    EA991CX-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA991CX-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA991CX-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,127
    ( 67,240 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・PRESSOL社用
    〈セット内容〉
    ・230mmフレキシブルホース×3本、150mmストレートパイプ×5本、150mmアングルパイプ×5本
    ・ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー…22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個
    ・グリスガン用交換用グリス充填プラクガン用交換用ゴムリング×5個
    ・90°角度変換アダプター×3個
    ・サイズ変換アダプター(メスG1/8"×オスM10×5個)
    ・JAN:4548745162578

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリースポンプアダプターセットの型番EA991CX-13のページです。 型番EA991CX-13に関する仕様情報を記載しております。
    グリースポンプアダプターセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリースポンプアダプターセット
    グリースポンプアダプターセット EA991CX-11・12
    パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2口)
    フレキシブルホース(アダプター付)
    パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
    グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
    メーカーエスコエスコPULSARLUBEエスコパーマテックエスコ
    通常価格61,12723,70018,4583,331 -6,2844,910
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング