ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット

型番:

EA991CX-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA991CX-101の仕様・寸法情報

材質詳細
スチール(亜鉛メッキ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA991CX-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,29815,360
( 16,896 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>…
ねじサイズ(入数):
UNF(SAE-LT)1/4"-28(直)(40個)
1/8"PTF(直)(20個)
UNF(SAE-LT)1/4"-28(45°)(10個)
1/8"PTF(45°)(10個)
UNF(SAE-LT)1/4"-28(90°)(10個)
1/8"PTF(90°)(10個)
・UNF(SAE-LT)1/4"-28、1/8"PTFのニップル100個セット
・付属品…タップ&ニップル脱着レンチ
・材質…スチール(亜鉛メッキ)
・JAN:4548745178418

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセットの型番EA991CX-101のページです。 型番EA991CX-101に関する仕様情報を記載しております。
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット
G1/4 グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)
M6-M10 グリースニップルセット EA991CX-41
ストレート グリースニップル(ステンレス製)
レリーフニップル
グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,2982,2085,380363 -257 -893 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質詳細スチール(亜鉛メッキ)本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304合金鋼本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304黄銅棒(ニッケルメッキ)本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト