17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L型オイルカップ

通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・オイル専用の給油口です・フタはスプリングで閉まります

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ねじサイズサイズ(胴径×高)材質
EA991CW-32M6×P1.010×20.5mm真鍮(ニッケルメッキ)
EA991CW-42R1/8"

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ねじサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

最小発注数量
M6×1.0
1個
R1/8"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
1日目
420
( 462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル専用の給油口です
・フタはスプリングで閉まります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型オイルカップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品製造設備のために購入しました。特に問題なく使えています。サイズ的にも自社の設備に合致しているものです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型オイルカップ
注油器シリーズ L型カップ
オイルカップ EA991CWシリーズ
600ml グリースガン(エアー式)
420g 電動グリースガン(充電式)
サイズ変換用ニップル
メーカーエスコ栗田製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格420900 -219 -13,20058,702426
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目1日目
種類ルブリケーター-ルブリケーター関連品グリスガングリスガンルブリケーター関連品
その他オプション-オプション--オプション
材質真鍮(ニッケルメッキ)-真鍮(ニッケルメッキ)-金属スチール(亜鉛メッキ)
サイズ10mm(胴径)×20.5mm(高)--370(H)×370(L)mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング