17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

L型オイルカップ
エスコ
オイラー(ガラス/アクリル)
エスコ
リングブロワ VFZ-A型
テラル

オイルカップ EA991CWシリーズ

通常単価(税別)
219480
税込単価
241528
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・オイル専用の給油口です・ふたはスプリングで閉まります

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ねじサイズ全長(mm)材質
EA991CW-12M6×1.013.5真鍮(ニッケルメッキ)
EA991CW-13M8×1.2515
EA991CW-21G1/8''15
EA991CW-22G1/4''19

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ねじサイズ

  • 全長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

全長

最小発注数量
M6×1.0
13.5mm
1個
M8×1.25
15mm
1個
G1/8"
15mm
1個
G1/4"
19mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
1日目
273
( 300 )
1日目
219
( 241 )
1日目
480
( 528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル専用の給油口です
・ふたはスプリングで閉まります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルカップ EA991CWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルカップ EA991CWシリーズ
注油器シリーズ スプリングカップ
L型オイルカップ
サイズ変換用ニップル
420g 電動グリースガン(充電式)
500ml グリースポンプ EA991CNシリーズ
メーカーエスコ栗田製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格219-507 -42042658,7026,290 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目1日目
種類ルブリケーター関連品-ルブリケータールブリケーター関連品グリスガングリスガン
その他オプション-オプションオプション--
材質真鍮(ニッケルメッキ)-真鍮(ニッケルメッキ)スチール(亜鉛メッキ)金属-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング