17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイラー(ガラス/アクリル)

オイラー(ガラス/アクリル)

通常単価(税別)
2,79012,600
税込単価
3,06913,860
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

オイラーに注入した油を少しずつ自動的に滴下させます。【仕様】適合するオイル:マシン油など材質:真鍮(黄...

詳細を確認
  • メーカー
    栗田製作所
  • 材質(ボトル以外)
    真鍮(黄銅棒)
  • フィルター目サイズ
    線径:0.14mm 40メッシュ

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や形状などが異なります。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番材質
EA991CV-11真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
EA991CV-12
EA991CV-21
EA991CV-22
EA991CV-23真鍮(黄銅棒)、アクリル
EA991CV-24
EA991CV-33
EA991CV-34
EA991CV-44
 

規格表

型番ねじサイズ容量胴径
EA991CV-11G1/8”27mL38mm
EA991CV-12G1/8”65mL50mm
EA991CV-21G1/4”27mL38mm
EA991CV-22G1/4”65mL50mm
EA991CV-23G1/4”215mL75mm
EA991CV-24G1/4”530mL100mm
EA991CV-33G3/8”215mL75mm
EA991CV-34G3/8”530mL100mm
EA991CV-44G1/2”530mL100mm

使用方法・使用事例

使用方法

オイラー(ガラス/アクリル) 取扱説明書1オイラー(ガラス/アクリル) 取扱説明書2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • ねじサイズ

  • 胴径(mm)

  • ボトル材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

ねじサイズ

胴径

(mm)

ボトル材質

メーカー型番

最小発注数量
27
G1/8
38
硬質ガラス
GO38-1
1個
65
G1/8
50
硬質ガラス
GO50-1
1個
27
G1/4
38
硬質ガラス
GO38-2
1個
65
G1/4
50
硬質ガラス
GO50-2
1個
215
G1/4
75
本体:アクリル、本ねじ:硬質ガラス
GO75-2
1個
530
G1/4
100
本体:アクリル、本ねじ:硬質ガラス
GO100-2
1個
215
G3/8
75
本体:アクリル、本ねじ:硬質ガラス
GO75-3
1個
530
G3/8
100
本体:アクリル、本ねじ:硬質ガラス
GO100-3
1個
530
G1/2
100
本体:アクリル、本ねじ:硬質ガラス
GO100-4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
1日目
3,770
( 4,147 )
1日目
2,790
( 3,069 )
1日目
3,770
( 4,147 )
1日目
6,640
( 7,304 )
1日目
11,700
( 12,870 )
1日目
6,640
( 7,304 )
1日目
11,700
( 12,870 )
1日目
12,600
( 13,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

オイラーに注入した油を少しずつ自動的に滴下させます。
【仕様】
適合するオイル:マシン油など
材質:真鍮(黄銅棒)、硬質ガラスまたはアクリル
屋内専用

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や形状などが異なります。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイラー(ガラス/アクリル)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
社内の設備に使用
4
満足度:4.0
製造設備の潤滑油を供給する部品として使用しています。以前は海外製の製品を使用していましたが、国内製品に変更しました。設備...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイラー(ガラス/アクリル)
注油器シリーズ 硝子オイラー
プラスチックオイルジョッキ(ふた付)
じょうご (フィルター付・スチール製)
フィルター付じょうご (スチール製・フレキシブルパイプ付)
ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)
メーカーエスコ栗田製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格2,790-3,750 -2,620 -5,9116,971119,130
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
メーカー栗田製作所-----
材質(ボトル以外)真鍮(黄銅棒)-----
フィルター目サイズ線径:0.14mm 40メッシュ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング