17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用) EA991CR-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA991CR-8

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・エンジンオイルなどの抜き取りに
・エアーと手動の両方で使用できます。
・容量…9L
・使用空気圧…0.48/1.17MPa
・サイズ…320(W)×220(D)×610(H)mm
・重量…3.9kg
・付属品…1.1m吸入プローブ(直径6mm・直径10mm)、1.1m吸入ホース(直径8mm)
・JAN:4518340539891

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エア式
重量
3.9kg
容量
9L
詳細1
エアーと手動の両方で使用
サイズ
320(W)×220(D)×610(H)mm
付属品
1.1m吸入プローブ(Φ6mm・Φ10mm)、1.1m吸入ホース(Φ8mm)
使用空気圧
0.48~1.17MPa
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト