17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6.0L オイルポンプ

通常単価(税別)
17,706
税込単価
19,477
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…6L・吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。・本体サイズ…直径23×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 容量
    6L
  • 吸入ホース
    Φ6×2100mm
  • ノズル先端
    Φ20mm
  • 本体サイズ
    Φ23×550(~730)mm(ポンプ含)
  • 本体排出口
    Φ25mm

型番:

EA991CR-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

6.0L オイルポンプ 取扱説明書

EA991CR-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
容量
6L
吸入ホース
Φ6×2100mm
ノズル先端
Φ20mm
本体サイズ
Φ23×550(~730)mm(ポンプ含)
本体排出口
Φ25mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991CR-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,706
( 19,477 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…6L
・吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。
・本体サイズ…直径23×550mm(ポンプ含)
・吸入ホース…直径6×2100mm
・本体排出口…直径25mm
・ノズル先端…直径20mm
・持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。
・ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
・JAN:4548745167177

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.0L オイルポンプの型番EA991CR-6のページです。 型番EA991CR-6に関する仕様情報を記載しております。
6.0L オイルポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0L オイルポンプ
6.5Lオイルチェンジャー
9.5L オイルポンプ(エアー・手動兼用)
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0
20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)
アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転
メーカーエスコエスコエスコ三宅化学エスコアクアシステム
通常価格17,70617,49030,1102,1778,44038,667
通常出荷日1日目1日目2日目1日目3日目1日目
商品タイプ手動式手動式エア式手動式電動式手動式
容量6L6.5L9.5L---
吸入ホースΦ6×2100mm-----
ノズル先端Φ20mm-----
本体サイズΦ23×550(~730)mm(ポンプ含)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト