17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルポンプ用ホースセット EA991CR-31用

通常単価(税別)
52,174
税込単価
57,391
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・吸入口径…25mm×長さ2m・吐出口径…20mm×長さ2m・ガソリン不可・ノズル・ストレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 適合本体
    EA991CR-31
  • 吐出口径
    20mm×長さ2m
  • 吸入口径
    25mm×長さ2m
  • 商品詳細種別
    ホースセット

型番:

EA991CR-35A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991CR-35Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
適合本体
EA991CR-31
吐出口径
20mm×長さ2m
吸入口径
25mm×長さ2m
商品詳細種別
ホースセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991CR-35A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,174
( 57,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吸入口径…25mm×長さ2m
・吐出口径…20mm×長さ2m
・ガソリン不可
・ノズル・ストレーナー(60メッシュ)
・ネジ止め継手2ヶ
・適合本体…EA991CR-31、-32用
・JAN:4518340675636

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルポンプ用ホースセット EA991CR-31用の型番EA991CR-35Aのページです。 型番EA991CR-35Aに関する仕様情報を記載しております。
オイルポンプ用ホースセット EA991CR-31用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルポンプ用ホースセット EA991CR-31用
エスコ オイルポンプ用ホースセット
オイルポンプ FSポンプ(低粘度用) ホースセット
チェンジマスター(高粘度用) ホースセット
低粘度サプライポンプ(オイル用)
エアパワードポンプ(高粘度グリス用)
メーカーエスコエスコ工進工進ヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格52,17424,400 -34,20945,05440,000 -675,161 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜5日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品エア式エア式
その他オプションオプション----
適合本体EA991CR-31-----
吐出口径20mm×長さ2m20mm×長さ2m----
吸入口径25mm×長さ2m20mm×長さ2m----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました