17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

9.5L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

通常単価(税別)
30,110
税込単価
33,121
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…9.5L・使用空気圧…0.28/1.17MPa・平均流量…57L/min・液体温度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エア式
  • 重量
    3.75kg
  • 容量
    9.5L
  • 適用
    エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに
  • 詳細1
    エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ
  • サイズ
    335(W)×260(D)×585(H)mm
  • 付属品
    1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)
  • 液体温度範囲
    1~95℃
  • 使用空気圧
    0.28~1.17MPa
  • 平均流量
    57L/min
  • 使用コンプレッサー
    3HP(2.2kw)

型番:

EA991CR-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

9.5L オイルポンプ(エアー・手動兼用) 取扱説明書19.5L オイルポンプ(エアー・手動兼用) 取扱説明書29.5L オイルポンプ(エアー・手動兼用) 取扱説明書39.5L オイルポンプ(エアー・手動兼用) 取扱説明書4

EA991CR-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
エア式
重量
3.75kg
容量
9.5L
適用
エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに
詳細1
エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ
サイズ
335(W)×260(D)×585(H)mm
付属品
1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)
液体温度範囲
1~95℃
使用空気圧
0.28~1.17MPa
平均流量
57L/min
使用コンプレッサー
3HP(2.2kw)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991CR-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,110
( 33,121 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…9.5L
・使用空気圧…0.28/1.17MPa
・平均流量…57L/min
・液体温度範囲…1/95℃
・サイズ…335(W)×260(D)×585(H)mm
・重量…3.75kg
・付属品…1.5mシリコンチューブ×1本(直径4×8mm)、1mナイロンホース×3本(直径7.8×9.8mm、直径5.3×6.7mm、直径3.5×4.5mm)
・適用…エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに
・空圧吸入なので、火花が発生しません。
・負圧を開放する減圧バルブ付
・ノイズリデューサー付
・エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ
・JAN:4548745754988

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5L オイルポンプ(エアー・手動兼用)の型番EA991CR-10のページです。 型番EA991CR-10に関する仕様情報を記載しております。
9.5L オイルポンプ(エアー・手動兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5L オイルポンプ(エアー・手動兼用)
6.5Lオイルチェンジャー
625mm 灯油ポンプ(手動/5本)
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク
単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,11017,4903,13013,60012,1918,270
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプエア式手動式手動式手動式手動式乾電池式
重量3.75kg2.6kg200g2.5kg1.35kg830g
容量9.5L6.5L----
適用エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに-灯油、軽油、水(※飲料水には使用できません)エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液軽油、灯油専用(ガソリン不可)
詳細1エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト