ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリースチャージャー EA991CP

グリースチャージャー

通常単価(税別)
87,500
税込単価
96,250
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・16kg丸缶用・適用ベアリング…直径15/100mm・自動車や建設機械など幅広いサイズの...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA991CP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

グリースチャージャー 取扱説明書グリースチャージャー 取扱説明書2

EA991CPの仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
適用ベアリング
Φ15~100mm
メーカー型番
GZR18
メーカー
京都機械工具(KTC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991CP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,500
( 96,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・16kg丸缶用
・適用ベアリング…直径15/100mm
・自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに。
・JAN:4518340570009

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリースチャージャーの型番EA991CPのページです。 型番EA991CPに関する仕様情報を記載しております。
グリースチャージャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースチャージャー
ドラム缶用グリスポンプ(エア式)
エアルブリケーター(エア式)専用ガン
エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)
オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-8
ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8
メーカーエスコSAMOAトラスコ中山トラスコ中山ヤマダコーポレーショントラスコ中山
通常価格87,500407,43827,935979 -53,16472,717
通常出荷日1日目7日目4日目1日目〜4日目1日目
種類ルブリケーター関連品ルブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケーター
その他オプション--オプション--
適用ベアリングΦ15~100mm-----
メーカー型番GZR18-----
メーカー京都機械工具(KTC)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト