17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500ml グリースポンプ EA991CNシリーズ

通常単価(税別)
6,2909,162
税込単価
6,91910,078
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・-2…吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。・-3…軽すぎず重すぎず安定したグリス吐...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 筒長
    300mm
  • グリース
    手詰めカートリッジはEA991C-9、-10、-40(NLGI-1~2)
  • エアー抜きバルブ
  • 押し出しパーツ
    平板+ゴム
  • 適用グリース
    カートリッジグリース、手詰めグリース
  • 適用アダプター
    EA991CN-300、-450、-900/EA991CN-111、-112、-113/EA991CN-101、-102、-103、-104/EA991CN-106、-107、-108
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 筒長:300mm
  • EA991CN-2:吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけることができます。
  • EA991CN-3:軽すぎず重すぎず安定したグリース吐出を実現できます。
  • EA991CN-4:-3のフレキシブルホースタイプ。
  • ノズルねじサイズ:1/8"NPT
 
型番EA991CN-2EA991CN-3EA991CN-4
タイププロスタンダードプロハードプロハード
シリンダー500ml500ml500ml
シリンダースチール合金スチール合金スチール
グリース手詰めカートリッジ手詰めカートリッジ手詰めカートリッジ
グリースNLGI-1~2NLGI-1~2NLGI-1~2
吐出量(g/ストローク)1.51.61.6
付属ノズル150mmスチールノズル150mmスチールノズル450mmフレキシブルホース
エアー抜きバルブ
ハンドルプラスチックゴムゴム
押し出しパーツ平板+ゴム平板+ゴム平板+ゴム

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細1

  • タイプ

  • シリンダー

  • 付属ノズル

  • ハンドル

  • 吐出量/1ストローク

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細1

タイプ

シリンダー

付属ノズル

ハンドル

吐出量/1ストローク

最小発注数量
-
プロスタンダード
500mlスチール
カプラー付150mmスチールノズル
プラスチック
1.5g
1個
フレキシブルホースタイプ
プロハード
500ml合金スチール
450mmフレキシブルホース
ゴム
1.6g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,290
( 6,919 )
1日目
9,162
( 10,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

・-2…吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
・-3…軽すぎず重すぎず安定したグリス吐出を実現できます。
・-4…-3のフレキシブルホースタイプ
・対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500ml グリースポンプ EA991CNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500ml グリースポンプ EA991CNシリーズ
500ml グリースガン
450mlグリースガン
500ml グリースポンプ EA991CJ
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
450ml グリースポンプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,290-8,46011,9919,1819,77711,253
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
耐水性××××××
耐熱性××××××
耐食性××××××
耐アルカリ性××××××
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング