17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリースポンプ用ニードルアダプター

通常単価(税別)
9203,381
税込単価
1,0123,719
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

届きにくい所や密封型ベアリング等に適しています。大小のコネクター付きで用途に合わせて使うことが出来ます...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 大小のコネクター付(-113除く)
  • ノズルねじサイズ…1/8”NPT
グリースポンプ用ニードルアダプター  製品仕様01
 
型番全長(mm)先端径(mm)適用グリースポンプ
EA991CN-1111204.0EA991CNシリーズ
(かみ込み式カプラータイプ)
EA991CN-1121756.2
EA991CN-113731.7

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • 先端径

  • ニードルサイズ(内径×外径×長さ)

  • 仕様

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

先端径

ニードルサイズ(内径×外径×長さ)

仕様

商品詳細種別

最小発注数量
120mm
-
0.8×4.0×32mm
ニードル
38mmグリースポンプ用ニードルアダプター
1個
175mm
6.2mm
0.8×6.2×100mm
ロングニードル
100mmグリースポンプ用ニードルアダプター
1個
73mm
1.7mm
0.8×1.7×40mm
極細ニードル
40mmグリースポンプ用ニードルアダプター
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,221
( 3,543 )
1日目
3,381
( 3,719 )
1日目
920
( 1,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

届きにくい所や密封型ベアリング等に適しています。
大小のコネクター付きで用途に合わせて使うことが出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースポンプ用ニードルアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースポンプ用ニードルアダプター
グリースポンプ用アダプター
グリースポンプ用ノズル
400ml グリースポンプ
1/8"NPTグリースポンプ用カプラー
グリースガン用ノズル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格920-3,153 -1,311 -1,6401,652855 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
種類ルブリケーター関連品ルブリケータールブリケーター関連品-ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
適用グリースポンプEA991CN-2、-3、-4、-6、-10(チャックカプラ付ーグリースガン(手動)用)---EA991CN-2、-3、-4、-6、-10-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング