17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5.0kg グリースチャージガンセット EA991CG-3

5.0kg グリースチャージガンセット

通常単価(税別)
65,950
税込単価
72,545
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・手動式・スチール製・容量…5kg・増圧式ガン付・タンク付・サイズ…直径220×450(H...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • サイズ
    Φ220×450(H)mm
  • 容量
    5kg
  • 最大吐出圧力
    69MPa
  • 最大吐出量
    3ml
  • ホース長
    1.5m
  • 適応グリースちょう度
    NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
  • 重量
    4.4kg
  • メーカー型番
    K5
  • メーカー
    ザーレンコーポレーション(zahren)
  • 商品名
    ビックリューブ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA991CG-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

5.0kg グリースチャージガンセット 取扱説明書5.0kg グリースチャージガンセット 取扱説明書2

EA991CG-3の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
サイズ
Φ220×450(H)mm
容量
5kg
最大吐出圧力
69MPa
最大吐出量
3ml
ホース長
1.5m
適応グリースちょう度
NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
重量
4.4kg
メーカー型番
K5
メーカー
ザーレンコーポレーション(zahren)
商品名
ビックリューブ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991CG-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,950
( 72,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・手動式
・スチール製
・容量…5kg
・増圧式ガン付
・タンク付
・サイズ…直径220×450(H)mm
・重量…4.4kg
・ホース長…1.5m
・最大吐出圧力…69MPa
・最大吐出量…3ml
・適応グリースちょう度…NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
・JAN:4518340443846

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5.0kg グリースチャージガンセットの型番EA991CG-3のページです。 型番EA991CG-3に関する仕様情報を記載しております。
5.0kg グリースチャージガンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.0kg グリースチャージガンセット
ビッグリューブ(手動式)
2.5kg グリースチャージガンセット
16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8
(エアー式)グリースチャージガンセット
オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5
メーカーエスコザーレンエスコエスコエスコヤマダコーポレーション
通常価格65,95066,42462,25627,25314,289 -356,006
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
種類グリスガンルブリケーターグリスガンルブリケーター関連品-ルブリケーター
耐水性×-×---
耐熱性×-×---
耐食性×-×---
耐アルカリ性×-×---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト