ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.5kg グリースチャージガンセット

通常単価(税別)
62,256
税込単価
68,482
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・手動式・スチール製・2.5kg缶に直接セットできます。・増圧式ガン付・サイズ…直径180...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • サイズ
    Φ180×360(H)mm(タンク別売)EA991CG-2B装着例
  • 最大吐出圧力
    69MPa
  • 最大吐出量
    3ml
  • ホース長
    1.5m
  • 適応グリースちょう度
    NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
  • 重量
    3.4kg
  • メーカー型番
    K6
  • メーカー
    ザーレンコーポレーション(zahren)
  • 商品名
    ミニリューブ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA991CG-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手動式
  • 2.5kg缶に直接セットできます
  • ホース長:1.5m
  • 増圧式ガン付
  • ノズルねじサイズ:R1/8"
  • サイズ:φ180×360(H)mm(タンク別売)
  • 重量:3.4kg
  • スチール製
  • 最大吐出圧力:69MPa
  • 最大吐出量:3ml

使用方法・使用事例

使用事例

2.5kg グリースチャージガンセット 使用方法01

EA991CG-2の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
サイズ
Φ180×360(H)mm(タンク別売)EA991CG-2B装着例
最大吐出圧力
69MPa
最大吐出量
3ml
ホース長
1.5m
適応グリースちょう度
NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
重量
3.4kg
メーカー型番
K6
メーカー
ザーレンコーポレーション(zahren)
商品名
ミニリューブ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991CG-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,256
( 68,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・手動式
・スチール製
・2.5kg缶に直接セットできます。
・増圧式ガン付
・サイズ…直径180×360(H)mm(タンク別売)
EA991CG-2B装着例
・重量…3.4kg
・ホース長…1.5m
・最大吐出圧力…69MPa
・最大吐出量…3ml
・適応グリースちょう度…NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
・JAN:4518340443822

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5kg グリースチャージガンセットの型番EA991CG-2のページです。 型番EA991CG-2に関する仕様情報を記載しております。
2.5kg グリースチャージガンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5kg グリースチャージガンセット
16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8
(エアー式)グリースチャージガンセット
オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5
ハンドルブリケーター 20L FTK-70
グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付
メーカーエスコエスコエスコヤマダコーポレーショントラスコ中山ザーレン
通常価格62,25627,25314,289 -356,00648,23598,709
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目1日目
種類グリスガンルブリケーター関連品-ルブリケータールブリケータールブリケーター
耐水性×-----
耐熱性×-----
耐食性×-----
耐アルカリ性×-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト