17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm

通常単価(税別)
12,674
税込単価
13,941
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ノズルねじサイズ…M10×P1.0・300mmフレキシブルホース付・NLGI-3・筒長…...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 容量
    500ml
  • ノズル長
    150mm
  • 筒長
    290mm
  • ノズルねじサイズ
    M10×P1.0
  • 適用グリース
    カートリッジグリース、手詰めグリース
  • 吐出量(cm3/ストローク)
    1.2
  • 重量
    1.64kg

型番:

EA991CC-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991CC-2の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
容量
500ml
ノズル長
150mm
筒長
290mm
ノズルねじサイズ
M10×P1.0
適用グリース
カートリッジグリース、手詰めグリース
吐出量(cm3/ストローク)
1.2
重量
1.64kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991CC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,674
( 13,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノズルねじサイズ…M10×P1.0
・300mmフレキシブルホース付
・NLGI-3
・筒長…290mm
・加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
・エアー抜きも簡単にできます。
・EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
・容量…500ml
・ノズル長…150mm
・対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
・JAN:4518340542877

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mmの型番EA991CC-2のページです。 型番EA991CC-2に関する仕様情報を記載しております。
500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm
450mlグリースガン
400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ
エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa
85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)
DC18V (充電式)電動グリースガン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,67411,99114,60011,0893,13053,480
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガンルブリケーター関連品グリスガン
耐水性××××-×
耐熱性××××-×
耐食性××××-×
耐アルカリ性××××-×
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング