17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

圧着工具 P-743
ホーザン
合板平台車
ナンシン
防水型ハンディ放射温度計(レーザーポイント付)
チノー

80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

通常単価(税別)
3,030
税込単価
3,333
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…80g・リチウム石鹸基・低温用・NLGl-2・使用温度範囲…-70/180℃・色...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 使用温度範囲
    -70~180℃
  • 内容量
    80g
  • 重量
    85g
  • メーカー型番
    077
  • メーカー
    エーゼット

型番:

EA991C-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 色:白
  • 低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。
  • 内容量:80g
  • 使用温度範囲:-70~180℃
  • 仕様:NLGI-2

EA991C-37の仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
耐水性
耐熱性
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
使用温度範囲
-70~180℃
内容量
80g
重量
85g
メーカー型番
077
メーカー
エーゼット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991C-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,030
( 3,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…80g
・リチウム石鹸基
・低温用
・NLGl-2
・使用温度範囲…-70/180℃
・色…白
・重量…85g
・低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。
・耐熱性、耐水性、耐膨潤、防錆、長期潤滑に優れています。
・グリースが白色なので、プラスチック等に使用しても目立ちません。
・JAN:4548745907100

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)の型番EA991C-37のページです。 型番EA991C-37に関する仕様情報を記載しております。
80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)
80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)
80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)
180ml シリコーングリースメイト(スプレー)
200g シリコンオイルコンパウンド
汎用シリコーングリース(低温潤滑用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ信越化学工業
通常価格3,0303,4602,8531,3005,9302,003 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
種類ジャバラジャバラチューブスプレーチューブ-
耐水性×××
耐熱性××
耐食性×××××-
耐アルカリ性×××××-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング