17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリースポンプ用ノズル

通常単価(税別)
1,3113,671
税込単価
1,4424,038
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

注油器・グリスガン,グリースポンプ用のノズルです。ペントタイプとフレキシブルホースの2種類があり、用途...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 適合品番

  • 使用圧力

  • ホース径

  • 先端径

  • 付属カプラー適合ニップル

  • 商品詳細種別

  • ホース長

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

適合品番

使用圧力

ホース径

先端径

付属カプラー適合ニップル

商品詳細種別

ホース長

重量

最小発注数量
-
-
-
-
-
グリースポンプ用ノズル
150mm
-
1個
EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
-
-
-
一般用
11×330mm/グリースポンプ用ノズル
300mm
-
1個
EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
40MPa
11mm
15mm
一般用
グリースポンプ用ノズル
500mm
150g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,311
( 1,442 )
1日目
2,821
( 3,103 )
2日目
3,671
( 4,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

注油器・グリスガン,グリースポンプ用のノズルです。
ペントタイプとフレキシブルホースの2種類があり、用途に合わせて使い分けることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースポンプ用ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースポンプ用ノズル
グリースガン用ノズル
グリースポンプ用アダプター
400ml グリースポンプ
グリースガン用フレキホース
グリースガン 80ml~500ml
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,311-855 -3,153 -1,6402,431 -3,460 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター---
その他オプションオプションオプション---
接続M10×P1.0-かみ込み式カプラー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング