17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二酸化モリブデングリース【1~20個入り】

通常単価(税別)
1,16020,800特別価格
税込単価
1,27622,880特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】耐熱/耐水性/耐酸性を有し、高温域や極圧および耐薬品性に優れています。【用途】長時間給油できな...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 灰黒
  • 使用温度範囲
    -10℃~60℃
  • 詳細2
    鉱物油+カルシウム石鹸基
  • 詳細3
    NLGI-1
  • 商品詳細種別
    二酸化モリブデングリース
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
400g
1個
400g×20本(1箱)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
1日目
20,80019,599
( 21,559 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
耐熱/耐水性/耐酸性を有し、高温域や極圧および耐薬品性に優れています。
【用途】
長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二酸化モリブデングリースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二酸化モリブデングリース
極圧グラファイトグリース(ウレア系)
極圧有機モリブデングリース
極圧二硫化モリブデングリース
330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)
モリブデングリース(耐熱)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ大澤ワックス
通常価格1,160-1,910 -455 -370 -7,680599
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目8日目
種類ジャバラジャバラ-ジャバラスプレージャバラ
耐水性×-××-
耐熱性×-×
耐食性××-××-
耐アルカリ性××-××-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング