17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

通常単価(税別)
4,910
税込単価
5,401
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用・ピンタイプ用・全長…41...

詳細を確認

型番:

EA991BC-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991BC-16の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
ねじサイズ
M10×1
全長
41mm
ヘッド径
20mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991BC-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,910
( 5,401 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用
・ピンタイプ用
・全長…41mm
・ねじサイズ…M10×1
・JAN:4518340822306

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)の型番EA991BC-16のページです。 型番EA991BC-16に関する仕様情報を記載しております。
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
エアーリリースバルブ(グリースガン用)
サイズ変換用ニップル
グリースニップルオープンツール
グリスニップル(ピンタイプ)
グリスガン用ノズル(打ち込みニップル用)
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山ヤマダコーポレーション
通常価格4,9101,37842619,139770 -1,281
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品グリスガングリスガン
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ねじサイズM10×1雄:M12×1.0、雌:Rc1/8"----
全長41mm43mm23mm212mm--
ヘッド径20mm-----
よく一緒に購入される商品

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト