17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルジョッキ(フレキシブルノズル)

通常単価(税別)
4,3314,821
税込単価
4,7645,303
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質はブリキ。ノズル仕様はフレキシブル。特性は耐油、耐薬品性。容量は1L、2Lから選択。【用途...

詳細を確認
  • 材質
  • ノズル仕様
    フレキシブル
  • ノズル先端外径
    16mm
  • 詳細1
    耐油、耐薬品性
  • 商品詳細種別
    オイルジョッキ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 重量

  • ノズル長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

重量

ノズル長

最小発注数量
1000
-
230mm
1個
2000
465g
240mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,331
( 4,764 )
1日目
4,821
( 5,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質はブリキ。
ノズル仕様はフレキシブル。
特性は耐油、耐薬品性。
容量は1L、2Lから選択。
【用途】
オイルの加温用。
ミッションオイル・エンジンオイルの補充。
など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルジョッキ(フレキシブルノズル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルジョッキ(フレキシブルノズル)
プラスチックオイルジョッキ(ふた付)
フィルター付じょうご (スチール製・フレキシブルパイプ付)
じょうご
じょうご(アルミ製)
スポイト(20個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,331-2,620 -6,971681 -1,610 -940
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質容器:高密度ポリエチレン、ノズル:低密度ポリエチレンスチール(エポキシ仕上げ)ポリプロピレンアルミポリエチレン
ノズル仕様フレキシブル-----
ノズル先端外径16mm13mm-24mm--
詳細1耐油、耐薬品性耐油、耐酸性フレキシブルパイプ付-フィルターなし目盛付
商品詳細種別オイルジョッキプラスチックオイルジョッキじょうごじょうごじょうごスポイト
よく一緒に購入される商品

注油器カテゴリの売れ筋ランキング