ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)

通常単価(税別)
57,611
税込単価
63,372
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・吐出量…約355ml/ストローク・材質…SUS304、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 重量
    5.5kg
  • 吐出量
    約355ml/ストローク
  • 適用
    エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等
  • 材質
    SUS304、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、バイトン
  • 全長
    1330mm
  • 吐出口外径
    25.4mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA990XD-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製) 取扱説明書1ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製) 取扱説明書2ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製) 取扱説明書3

EA990XD-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
重量
5.5kg
吐出量
約355ml/ストローク
適用
エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等
材質
SUS304、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、バイトン
全長
1330mm
吐出口外径
25.4mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA990XD-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,611
( 63,372 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吐出量…約355ml/ストローク
・材質…SUS304、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、バイトン
・適用…エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、ケロシン、溶剤、シンナー、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等
・全長…1330mm
・重量…5.5kg
・JAN:4548745555622

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)の型番EA990XD-8のページです。 型番EA990XD-8に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)
ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク
680mm 灯油ポンプ(加圧式)
ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格57,61122,32013,60012,1912,92915,120
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式手動式手動式
重量5.5kg2.4kg2.5kg1.35kg360g2.7kg
吐出量約355ml/ストローク約355ml/ストローク390ml/ストローク500ml/ストローク-400ml/ストローク
適用エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等エステル、アルコール、アルカリ、強酸、炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、シンナー、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、水溶性化学薬品液、不凍液、石鹸、ワックス等エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液灯油、水(※灯油と水の併用は不可)-
材質SUS304、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、バイトンボディ・チューブ・ロッド:SUS304、ピストン・スポウト:PVDFスチール、アルミ、テフロン、Vitonポリプロピレン、ステンレス(SS304)、Viton本体・ノズル:ポリエチレン・ポリアセタール/ホース:ポリエチレン本体・チューブ・スポウト:ポリプロピレン、シール・ベーン:PVDF
よく一緒に購入される商品

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト