17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20L缶用オイルポンプ(手押し式)

通常単価(税別)
5,310
税込単価
5,841
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用ドラム…20L・吐出量…71ml/ストローク・適用…機械油、エンジンオイル・全長…4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 重量
    820g
  • 吐出量
    71ml/ストローク
  • 適用
    機械油、エンジンオイル
  • 材質
    本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂
  • 付属品
    アルミ製ノズル
  • 使用ドラム
    20L
  • ホース長
    1.3m
  • 全長
    440mm
  • 適合粘度
    SAE45以下

型番:

EA990XD-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA990XD-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
重量
820g
吐出量
71ml/ストローク
適用
機械油、エンジンオイル
材質
本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂
付属品
アルミ製ノズル
使用ドラム
20L
ホース長
1.3m
全長
440mm
適合粘度
SAE45以下

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA990XD-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,310
( 5,841 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用ドラム…20L
・吐出量…71ml/ストローク
・適用…機械油、エンジンオイル
・全長…440mm
・ホース長…1.3m
・重量…820g
・材質…本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂
・付属品…アルミ製ノズル
・JAN:4518340163997

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20L缶用オイルポンプ(手押し式) の型番EA990XD-6のページです。 型番EA990XD-6に関する仕様情報を記載しております。
20L缶用オイルポンプ(手押し式) のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械油移し変え
5
満足度:5.0
取付作業も簡単に行え、取付後もスムーズに漏れもなく移し変えが出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20L缶用オイルポンプ(手押し式)
20L缶 オイルポンプ(手押し式)
20L缶 オイルポンプ(手押し式) EA990XB-7
電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24
ペール・一斗缶用手動ポンプ
アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコアクアシステムアクアシステム
通常価格5,31030,9788,87020,90710,634 -14,147
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ手動式手動式手動式電動式手動式-
重量820g-----
吐出量71ml/ストローク-60mL/ストローク---
適用機械油、エンジンオイル市販の20Lペール缶またはΦ180~300mmの缶も使用可能-軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、液体肥料--
材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂スチール製----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング