17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油 EA990XD-3

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油

通常単価(税別)
20,832
税込単価
22,915
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・吐出量…約100L/分(約20L/20回転)・ホース長…1370mm・本体材質…アルミ・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 吐出量 (l/min)
    100
  • 全揚程 (m)
    2
  • 適用
    ケロシン、ディーゼル油、マシン油など
  • 本体材質
    アルミ
  • ホース長
    1370mm
  • 垂直揚水
    約2m
  • 水平運水距離
    約6m

型番:

EA990XD-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) 取扱説明書

EA990XD-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
吐出量(l/min)
100
全揚程(m)
2
適用
ケロシン、ディーゼル油、マシン油など
本体材質
アルミ
ホース長
1370mm
垂直揚水
約2m
水平運水距離
約6m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA990XD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,832
( 22,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吐出量…約100L/分(約20L/20回転)
・ホース長…1370mm
・本体材質…アルミ
・適用…ケロシン、ディーゼル油、マシン油等
・SAE30まで
・JAN:4518340622340

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油の型番EA990XD-3のページです。 型番EA990XD-3に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3
1150mm 耐酸ポンプ(手動)
625mm 灯油ポンプ(手動/5本)
ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,83299,2142,240 -3,13057,61112,191
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ手動式電動式手動式手動式手動式手動式
吐出量(l/min)10050約2111.5--
全揚程(m)27----
適用ケロシン、ディーゼル油、マシン油など低粘度油用(軽油からA重油まで)(油温15℃でVG32)(ガソリン不可)灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液など灯油、軽油、水(※飲料水には使用できません)エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液
本体材質アルミ-----
よく一緒に購入される商品

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング