17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA990KD-1

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ポリプロピレン製のドラム缶オイルポンプです。
軽粘度油用(100mm2/S以下)油温15℃でVG32程度まで使用可能です。
吐出量:20L/分
【用途】
灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン不可)に使用します。

指定中の仕様・寸法情報

重量
450g
入数
-
吐出量
20L/分
ホース長さ
1.2m
適用
灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン不可)
詳細1
ポリプロピレン製
商品詳細種別
-
ホース長
1.2m

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト