17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式) EA990KB-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA990KB-6

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ホース長…1.5m
・吐出口…Φ25mm
・電源コード…4m
・連続使用時間…30分
・電源…AC100V
・吐出量…20L/min
・重量…2.7kg
・適用…灯油・軽油専用(ガソリン不可)
・給油ノズルはガンタイプです
・JAN:4548745155648
【用途】
・ドラム缶からの油の移送

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
20
全揚程(m)
3.5
重量
2.7kg
適用
灯油・軽油専用(ガソリン不可)
吸入口径
55mm
電源
AC100V
ホース長
1.5m
電源コード
4m
使用不可の液体
ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など
吐出口
25mm
連続使用時間
30分

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト