ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

通常単価(税別)
99,214
税込単価
109,135
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・電動式ドラムポンプ・灯油、軽油、A重油等低粘度油(100mm2/sまで)専用です【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    50
  • 全揚程 (m)
    7
  • 重量
    10.5kg
  • 適用
    低粘度油用(軽油からA重油まで)(油温15℃でVG32)(ガソリン不可)
  • 吐出口径
    20mm
  • 吸入口径
    56mm
  • 吐出ホース
    20mm×2m
  • 材質
    本体:アルミ合金
  • 電源
    AC100V
  • 出力
    120W/7350rpm
  • コード長
    4.8m
  • 液体温度範囲
    5~40℃
  • ホース長
    2m
  • 使用不可の液体
    ガソリン、第一石油類、溶剤、薬品、水など
  • 全長
    1180mm
  • 接続部ねじ
    管用平行ネジ
  • 連続使用時間
    20分
  • メーカー型番
    FA-100
  • メーカー
    工進
  • 電流
    2.7A
  • 流量調節
    ガンノズル (アルミ合金回転式20mm)
  • ファンカバー色
  • カーボンブラシ交換
    約400時間、使用限度5.5mm

ご注意

  • オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。A重油のハイカロリータイプは使用不可です。ポンプ使用液温度は5℃以上40℃以下の範囲で使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA990KB-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA990KB-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
50
全揚程(m)
7
重量
10.5kg
適用
低粘度油用(軽油からA重油まで)(油温15℃でVG32)(ガソリン不可)
吐出口径
20mm
吸入口径
56mm
吐出ホース
20mm×2m
材質
本体:アルミ合金
電源
AC100V
出力
120W/7350rpm
コード長
4.8m
液体温度範囲
5~40℃
ホース長
2m
使用不可の液体
ガソリン、第一石油類、溶剤、薬品、水など
全長
1180mm
接続部ねじ
管用平行ネジ
連続使用時間
20分
メーカー型番
FA-100
メーカー
工進
電流
2.7A
流量調節
ガンノズル (アルミ合金回転式20mm)
ファンカバー色
カーボンブラシ交換
約400時間、使用限度5.5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA990KB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,214
( 109,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動式ドラムポンプ
・灯油、軽油、A重油等低粘度油(100mm2/sまで)専用です
【商品仕様】
・材質…本体:アルミ合金
・ホース長…2m
・重量…10.5kg
・コード長…5m
・連続使用時間…20分
・電源…AC100V
・吐出量…50L/min
・適用…低粘度油(100mm2/sまで)(油温15℃でVG32)(ガソリン不可)
・JAN:4518340443976
【用途】
・ドラム缶からの油の移送

ご注意

  • オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。A重油のハイカロリータイプは使用不可です。ポンプ使用液温度は5℃以上40℃以下の範囲で使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3の型番EA990KB-3のページです。 型番EA990KB-3に関する仕様情報を記載しております。
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3
電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク
単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)
ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)
メーカーエスコ工進エスコエスコエスコエスコ
通常価格99,21491,931 -12,19113,6008,27057,611
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ電動式電動式手動式手動式乾電池式手動式
吐出量(l/min)50---10-
全揚程(m)7---2-
重量10.5kg-1.35kg2.5kg830g5.5kg
適用低粘度油用(軽油からA重油まで)(油温15℃でVG32)(ガソリン不可)-酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル軽油、灯油専用(ガソリン不可)エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました