17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

通常単価(税別)
8,270
税込単価
9,097
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・電池式なので電源がない所でも使用可能・ガンノズル式で給油しやすい・オイル用なので、水や洗剤で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    乾電池式
  • 吐出量 (l/min)
    10
  • 全揚程 (m)
    2
  • 重量
    830g
  • 適用
    軽油、灯油専用(ガソリン不可)
  • 吸入口径
    55mm
  • ホース径(mm)
    16(吐出)
  • 電源
    単1電池×4本(別売)
  • 電池寿命目安
    1000L(揚程0m時)
  • ノズル
    ガンタイプ
  • 使用不可の液体
    ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など
  • 全長
    本体:1.35m、ホース:1.5m
  • 吐出口
    25mm
  • メーカー型番
    FQ-25
  • メーカー
    工進

型番:

EA990KB-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA990KB-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
乾電池式
吐出量(l/min)
10
全揚程(m)
2
重量
830g
適用
軽油、灯油専用(ガソリン不可)
吸入口径
55mm
ホース径(mm)
16(吐出)
電源
単1電池×4本(別売)
電池寿命目安
1000L(揚程0m時)
ノズル
ガンタイプ
使用不可の液体
ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など
全長
本体:1.35m、ホース:1.5m
吐出口
25mm
メーカー型番
FQ-25
メーカー
工進
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA990KB-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,270
( 9,097 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池式なので電源がない所でも使用可能
・ガンノズル式で給油しやすい
・オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります
【商品仕様】
・適用…軽油、灯油専用(ガソリン不可)
・吐出量…10L/分
・吐出口…25mm
・電源…単1電池×4本(別売)
・電池寿命目安…1000L(揚程0m時)
・全長…本体:1.35m、ホース:1.5m
・重量…830g
・JAN:4548745906738
【用途】
・ドラム缶からの油の移送

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)の型番EA990KB-11のページです。 型番EA990KB-11に関する仕様情報を記載しております。
単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク
625mm 灯油ポンプ(手動/5本)
ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,27099,21412,19113,6003,13057,611
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ乾電池式電動式手動式手動式手動式手動式
吐出量(l/min)1050--11.5-
全揚程(m)27----
重量830g10.5kg1.35kg2.5kg200g5.5kg
適用軽油、灯油専用(ガソリン不可)低粘度油用(軽油からA重油まで)(油温15℃でVG32)(ガソリン不可)酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル灯油、軽油、水(※飲料水には使用できません)エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト