17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

通常単価(税別)
23,029
税込単価
25,332
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・吐出量…500ml/ストローク・鋼製・ドレンパン付・適用…高粘度油(ガソリン不可)(20...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 重量
    5.1kg
  • 吐出量
    500ml/ストローク
  • 適用
    高粘度油(ガソリン不可)(2000mm2/S以下)
  • 吸入口径
    31.8mm
  • 使用不可の液体
    ガソリンなど第一石油類、食品類、溶剤、水、薬品など
  • 全長
    1380mm
  • 吐出口外径
    21.7mm
  • メーカー型番
    SO-25
  • メーカー
    工進
  • ストレーナー
    なし

型番:

EA990KA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA990KA-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
重量
5.1kg
吐出量
500ml/ストローク
適用
高粘度油(ガソリン不可)(2000mm2/S以下)
吸入口径
31.8mm
使用不可の液体
ガソリンなど第一石油類、食品類、溶剤、水、薬品など
全長
1380mm
吐出口外径
21.7mm
メーカー型番
SO-25
メーカー
工進
ストレーナー
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA990KA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,029
( 25,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吐出量…500ml/ストローク
・鋼製
・ドレンパン付
・適用…高粘度油(ガソリン不可)
(2000mm2/S以下)
・全長…1350mm
・重量…7kg
・JAN:4518340443945
【用途】
・ドラム缶からの油の移送

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶オイルポンプ(手押し式)の型番EA990KA-2のページです。 型番EA990KA-2に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶オイルポンプ(手押し式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶オイルポンプ(手押し式)
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク
ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)
単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)
ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,02912,19113,60022,3208,27057,611
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式乾電池式手動式
重量5.1kg1.35kg2.5kg2.4kg830g5.5kg
吐出量500ml/ストローク500ml/ストローク390ml/ストローク約355ml/ストローク-約355ml/ストローク
適用高粘度油(ガソリン不可)(2000mm2/S以下)酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイルエステル、アルコール、アルカリ、強酸、炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、シンナー、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、水溶性化学薬品液、不凍液、石鹸、ワックス等軽油、灯油専用(ガソリン不可)エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等
吸入口径31.8mm32mm32mm-55mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト