17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

625mm 灯油ポンプ(手動/5本)【5個入り】

通常単価(税別)
3,130
税込単価
3,443
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・適用…灯油、軽油、溶剤・吐出量…11.5L/min・本体全長…625mm・ホース長…60...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 吐出量 (l/min)
    11.5
  • 重量
    200g
  • 入数
    5本
  • 適用
    灯油、軽油、水(※飲料水には使用できません)
  • 吐出口径
    18.8mm
  • 吸入口径
    24mm
  • 材質
    ポリエチレン
  • ホース長
    600mm
  • 吸入管先端径
    21mm
  • 本体全長
    625mm
  • メーカー型番
    PH-20
  • メーカー
    工進

型番:

EA990K-6A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA990K-6Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
吐出量(l/min)
11.5
重量
200g
入数
5本
適用
灯油、軽油、水(※飲料水には使用できません)
吐出口径
18.8mm
吸入口径
24mm
材質
ポリエチレン
ホース長
600mm
吸入管先端径
21mm
本体全長
625mm
メーカー型番
PH-20
メーカー
工進
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA990K-6A
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,130
( 3,443 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用…灯油、軽油、溶剤
・吐出量…11.5L/min
・本体全長…625mm
・ホース長…600mm
・重量…133g
・入数…5本
・JAN:4548745448474

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

625mm 灯油ポンプ(手動/5本)の型番EA990K-6Aのページです。 型番EA990K-6Aに関する仕様情報を記載しております。
625mm 灯油ポンプ(手動/5本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
625mm 灯油ポンプ(手動/5本)
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3
1150mm 耐酸ポンプ(手動)
680mm 灯油ポンプ(加圧式)
単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)
ドラム缶オイルポンプ(手押し式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,13099,2142,240 -2,9298,27014,700
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプ手動式電動式手動式手動式乾電池式手動式
吐出量(l/min)11.550約2161020
重量200g10.5kg-360g830g350g
入数5本----6本
適用灯油、軽油、水(※飲料水には使用できません)低粘度油用(軽油からA重油まで)(油温15℃でVG32)(ガソリン不可)灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液など灯油、水(※灯油と水の併用は不可)軽油、灯油専用(ガソリン不可)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング