17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

515mm 灯油ポンプ(手動/6本) EA990K-5A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

515mm 灯油ポンプ(手動/6本)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA990K-5A

2025年01月に販売終了となりました。

代替品はEA990K-5Bとなります。

【商品仕様】
・適用…灯油、軽油、溶剤
・吐出量…6.7L/min
・本体全長…515mm
・ホース長…545mm
・重量…62g
・材質…ポリエチレン
・入数…6本
・JAN:4548745448467

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
吐出量(l/min)
6.7
重量
60g
入数
6本
適用
灯油、軽油、水(※飲料水には使用できません)
吐出口径
16mm
吸入口径
15.3mm
材質
ポリエチレン
ホース長
545mm
吸入管先端径
15mm
本体全長
515mm
メーカー型番
PH-10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト