ファクトリーサプライ用品技術窓口

20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)

通常単価(税別)
8,440
税込単価
9,284
通常出荷日:3日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…ホームタンクへの給油に・適用…灯油、軽油(ガソリン不可)・電源…AC100V(50...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 適用
    灯油、軽油(ガソリン不可)
  • 吐出口径
    19.5mm
  • 吸入口径
    31.5mm
  • 材質
    本体:ポリプロピレン、ポリアセタール/パイプ・ホース:ポリエチレン
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 消費電力
    約31W
  • 使用温度範囲
    約-5~+45℃
  • ホース長
    1600mm
  • モーター電圧
    DC9V
  • 使用不可の液体
    ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など
  • 吸入管先端径
    31mm
  • 最大揚程
    1.5m
  • 本体全長
    613mm
  • 給油能力
    約10L/min(高さ1.5mの場合7L/min)
  • メーカー型番
    EP-100N
  • メーカー
    工進
  • モーター
    ブラシレスモーター

型番:

EA990K-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA990K-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
適用
灯油、軽油(ガソリン不可)
吐出口径
19.5mm
吸入口径
31.5mm
材質
本体:ポリプロピレン、ポリアセタール/パイプ・ホース:ポリエチレン
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力
約31W
使用温度範囲
約-5~+45℃
ホース長
1600mm
モーター電圧
DC9V
使用不可の液体
ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など
吸入管先端径
31mm
最大揚程
1.5m
本体全長
613mm
給油能力
約10L/min(高さ1.5mの場合7L/min)
メーカー型番
EP-100N
メーカー
工進
モーター
ブラシレスモーター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA990K-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,440
( 9,284 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…ホームタンクへの給油に
・適用…灯油、軽油(ガソリン不可)
・電源…AC100V(50/60Hz)
・モーター電圧…DC9V
・消費電力…約31W
・使用温度範囲…約-5~+45℃
・給油能力…約10L/min
・本体全長…613mm
・ホース長…1520mm
・材質…ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリアセタール
・自動ストップセンサー付(4分で自動に停止します)
・JAN:4518340443891

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)の型番EA990K-1のページです。 型番EA990K-1に関する仕様情報を記載しております。
20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク
単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)
ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,44099,21413,60012,1918,27057,611
通常出荷日3日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ電動式電動式手動式手動式乾電池式手動式
適用灯油、軽油(ガソリン不可)低粘度油用(軽油からA重油まで)(油温15℃でVG32)(ガソリン不可)エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液軽油、灯油専用(ガソリン不可)エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等
吐出口径19.5mm20mm19mm19mm--
吸入口径31.5mm56mm32mm32mm55mm-
材質本体:ポリプロピレン、ポリアセタール/パイプ・ホース:ポリエチレン本体:アルミ合金スチール、アルミ、テフロン、Vitonポリプロピレン、ステンレス(SS304)、Viton-SUS304、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、バイトン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング