17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローププーラー EA988ME型

通常単価(税別)
34,63442,798特別価格
税込単価
38,09747,078特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【用途】荷締めベルト用,ローププーラーです。【特長】0.68tまで牽引可能。

  • 種類
    その他
  • 重量
    2.9kg
  • 能力
    680kg
  • ロープ径
    12.7mm
  • 商品詳細種別
    ローププーラー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ローププーラー EA988ME型 取扱説明書ローププーラー EA988ME型 取扱説明書2

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ロープ長

  • 最大巻取長さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ロープ長

最大巻取長さ

最小発注数量
6.10m
6.1m
1個
15.24m
15.24m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,634
( 38,097 )
2日目
42,79841,265
( 45,392 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
荷締めベルト用,ローププーラーです。
【特長】
0.68tまで牽引可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローププーラー EA988ME型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローププーラー EA988ME型
660kg ベルト荷締機(エンドレス型)
160kg ベルト荷締機(エンドレス型)
ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ
[亜鉛ダイカスト製]D型リング
450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格34,634-4,930 -2,470 -4,780 -200 -8,871
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類その他ラチェット式ラチェット式ラチェット式その他ラチェット式
重量2.9kg----935g
能力680kg-----
ロープ径12.7mm-----
商品詳細種別ローププーラー---D型リング-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト