17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1ton/3.6m パワープーラー EA988MC-1

1ton/3.6m パワープーラー

通常単価(税別)
22,700
税込単価
24,970
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・能力…1t・ケーブル長…直径4.8mm×3.6m・重量…3kg・最大揚程…3.6m・JA...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    1
  • ワイヤ径 (mm)
    4.8
  • 重量
    3kg
  • 最大巻取長
    3.6m
  • フック口開き
    20mm

型番:

EA988MC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

1ton/3.6m パワープーラー 取扱説明書

EA988MC-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
荷締機
最大使用荷重(t)
1
ワイヤ径(mm)
4.8
重量
3kg
最大巻取長
3.6m
フック口開き
20mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA988MC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,700
( 24,970 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…1t
・ケーブル長…直径4.8mm×3.6m
・重量…3kg
・最大揚程…3.6m
・JAN:4518340724297

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1ton/3.6m パワープーラーの型番EA988MC-1のページです。 型番EA988MC-1に関する仕様情報を記載しております。
1ton/3.6m パワープーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1ton/3.6m パワープーラー
チェーン荷締機(1t)
チェーン荷締機(0.5t)
25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)
2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)
パワープーラー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,70019,62013,2991,782109,57328,500 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ荷締機荷締機荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機荷締機
最大使用荷重(t)110.50.090.66-
ワイヤ径(mm)4.8-----
重量3kg6kg3.7kg約220g(2本)20kg(4個合計)(ラチェット荷締機仕様)-
最大巻取長3.6m1m1m---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト