ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

1.0ton パレットプーラージョウ

通常単価(税別)
27,469
税込単価
30,216
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・最大開口幅…120mm・材質…鉄・パレットに対し常に平行につかむことができます。・引き出...

詳細を確認

型番:

EA988DJ-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA988DJ-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質
商品詳細種別
パレットプーラージョウ
重量(kg)
5.8
パレットのすき間(mm)
min40
全長
450mm
引き出し能力(t)
1
最大開口幅
120mm
メーカー
スリーエッチ
型番
PP1ton
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA988DJ-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,469
( 30,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大開口幅…120mm
・材質…鉄
・パレットに対し常に平行につかむことができます。
・引き出し能力(t)…1
・全長…450mm
・重量(kg)…5.8
・パレットのすき間(mm)…min40
・木製パレット専用
・JAN:4518340694958

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0ton パレットプーラージョウの型番EA988DJ-3のページです。 型番EA988DJ-3に関する仕様情報を記載しております。
1.0ton パレットプーラージョウのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0ton パレットプーラージョウ
パレットプーラージョウ
パレットキャップ
1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)
1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)
100x100x90mmパレットコーナーガード(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格27,46924,5007,949 -34,8007,6723,189
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他パレットカバーパレットパレットその他
その他オプションオプション---オプション
材質スチール---ポリプロピレン
商品詳細種別パレットプーラージョウパレットプーラージョウパレットキャップ--荷崩れ防止用コーナー
重量(kg)5.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト