17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステンレススナッチ
スリーエッチ
ベアリング入滑車
エスコ
ステンレス製ベアリング入滑車
エスコ

フック付滑車 ステンレス製 EA987SR

通常単価(税別)
16,40027,100
税込単価
18,04029,810
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプのフック付滑車です。【特長】・360°回転のスイベル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 材質
    ステンレス(SUS316)

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や細部の形状などが異なります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

各部の寸法


型番EA987SR-3EA987SR-4EA987SR-5EA987SR-6
A82.5107.982.5107.9
B68.077.468.077.4
D69.892.269.889.9
E18.032.018.032.0
X241.3304.8241.3304.8
Y12.715.84.76.3
Z82.5107.982.5107.9
注:単位は mm

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • 全長(mm)

  • 仕様

  • 適合ワイヤー径(mm)

  • 適合ロープ径(mm)

  • 車径(mm)

  • フック口開き(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

全長

(mm)

仕様

適合ワイヤー径

(mm)

適合ロープ径

(mm)

車径

(mm)

フック口開き

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
680
241.3
ロープ用
-
~12.7
82.5
18
1.5
1個
1134
305
ロープ用
-
~15.9
107.9
33
3
1個
680
241.3
ワイヤー用
~4.7
-
82.5
18
1.5
1個
1134
305
ワイヤー用
~6.4
-
107.9
33
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,600
( 21,560 )
1日目
26,500
( 29,150 )
1日目
16,400
( 18,040 )
2日目
27,100
( 29,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプのフック付滑車です。
【特長】
・360°回転のスイベル式。
・SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や細部の形状などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付滑車 ステンレス製 EA987SRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック付滑車 ステンレス製 EA987SR
フック付滑車 ベケット付
強力型フック付滑車
フック付滑車 スナッチタイプ
フック型滑車(ステンレス製)
ステンレス製ベアリング入滑車
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,400-8,892 -7,160 -4,780 -26,145 -25,500 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
材質ステンレス(SUS316)-----

滑車カテゴリの売れ筋ランキング