17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[ステンレス製]滑車(2車)

通常単価(税別)
53,00056,280特別価格
税込単価
58,30061,908特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・鍛造ステンレス製で頑丈です。・材質:鍛造ステンレス(SUS316)・2車

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 材質
    鍛造ステンレス(SUS316)
  • 仕様
    2車
  • 詳細1
    スイベル式(360°回転)
  • 詳細2
    ベケット付
  • 商品詳細種別
    [ステンレス製]滑車(2車)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • 重量

  • 全長(mm)

  • 適合ワイヤー径(mm)

  • 車輪径

  • 適合ロープ径(mm)

  • 詳細3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

重量

全長

(mm)

適合ワイヤー径

(mm)

車輪径

適合ロープ径

(mm)

詳細3

最小発注数量
900
2.4kg
318mm
-
102mm
~15.9mm
ロープ用
1個
1350
2.9kg
356mm
-
127mm
~19.1mm
ロープ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,00050,132
( 55,145 )
1日目
56,280
( 61,908 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・鍛造ステンレス製で頑丈です。
・材質:鍛造ステンレス(SUS316)
・2車

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]滑車(2車)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]滑車(2車)
フック型滑車(ステンレス製)
サンマブロック(ステンレス製)
ナイロンプーリー(2車)
ステンレス製ベアリング入滑車
フック付滑車 ステンレス製 EA987SR
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格53,000-26,145 -5,558 -356 -25,500 -16,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ滑車滑車滑車プーリー滑車滑車
材質鍛造ステンレス(SUS316)本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)SUS304本体:鋳造メタル、滑車:ナイロンステンレス(SUS316)-
仕様2車フック型シャックル式---
詳細1スイベル式(360°回転)ベケット付(穴径:18mm)スイベル式(360°回転)-スイベル式(360°回転)-
詳細2ベケット付スイベル式(360°回転)--ベケット付-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト