17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25mm 滑 車(ステンレス製)

通常単価(税別)
961
税込単価
1,057
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用ロープ径…/6mm・使用荷重…20kg・車径…25mm・全長…58mm・重量…35g...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 基本使用荷重 (kg)
    20
  • 重量
    35g
  • 全長 (mm)
    58mm
  • 適合ロープ径 (mm)
    ~6mm
  • 車径 (mm)
    25mm
  • メーカー
    スリーエッチ
  • 型番
    PS25

型番:

EA987SF-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987SF-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
基本使用荷重(kg)
20
重量
35g
全長(mm)
58mm
適合ロープ径(mm)
~6mm
車径(mm)
25mm
メーカー
スリーエッチ
型番
PS25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987SF-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
961
( 1,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用ロープ径…/6mm
・使用荷重…20kg
・車径…25mm
・全長…58mm
・重量…35g
・シーブはナイロン(黒)製、その他はステンレス製
・JAN:4518340164567

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm 滑 車(ステンレス製)の型番EA987SF-25のページです。 型番EA987SF-25に関する仕様情報を記載しております。
25mm 滑 車(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm 滑 車(ステンレス製)
プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)
50mm 滑 車(ベアリング入)
75mm 滑 車(ベアリング入)
100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)
132mm滑車(フック付・ステンレス製)
メーカーエスコスリーエッチエスコエスコエスコエスコ
通常価格961773 -5,7115,5217,6804,520
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
基本使用荷重(kg)20-2505001000337
重量35g-520g1.1kg1.8kg360g
全長(mm)58mm-180mm178mm225mm137mm
適合ロープ径(mm)~6mm-~8mm~10mm~10mm~9.5mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト