17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,8501,945
税込単価
2,0352,140
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・スイベル式(360°回転)・使用ロープ径:~6、~9mm・使用荷重:60kg

  • 商品タイプ
    滑車
  • 基本使用荷重 (kg)
    60
  • 材質
    本体:SUS304、シーブ:ナイロン
  • 仕様
    回転式
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 全長(mm)

  • 車輪径

  • 適合ロープ径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

全長

(mm)

車輪径

適合ロープ径

(mm)

最小発注数量
50g
90mm
25mm
~6mm
1個
60g
100mm
30mm
~6mm
1個
70g
100mm
35mm
~9mm
1個
85g
110mm
40mm
~9mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
1日目
1,850
( 2,035 )
1日目
1,908
( 2,099 )
1日目
1,945
( 2,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイベル式(360°回転)
・使用ロープ径:~6、~9mm
・使用荷重:60kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベル式ミニブロック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
フック型滑車(ステンレス製)
φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)
ナイロンプーリー(スイベル式)
サンマブロック(ステンレス製)
プーリーブロック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,850-26,145 -20,0921,8705,558 -5,842 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ滑車滑車滑車プーリー滑車プーリー
基本使用荷重(kg)60500500--675
材質本体:SUS304、シーブ:ナイロン本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)ナイロンSUS304鉄鋳物
仕様回転式フック型オーフ型-シャックル式-
よく一緒に購入される商品

滑車カテゴリの売れ筋ランキング