17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦型固定ブロック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

縦型固定ブロック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA987RA-50S

2023年09月に販売終了となりました。

代替品は「EA987HS-12」です。仕様の違いをご確認ください。

・スイベル台に取り付けて使用すれば、360°回転方向で使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
基本使用荷重(kg)
150
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
1車
車輪径
50mm
適合ロープ径(mm)
~8mm
スイベル台
旧EA987RA-1
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト