ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.5ton 吊りフック

通常単価(税別)
55,040
税込単価
60,544
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用荷重…1.5t・爪長さ…50mm・全長…364mm・重量…6.6kg・広い爪幅で安定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    1.5
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 全長(mm)
    364
  • 爪長さ
    50mm
  • 重量(kg)
    6.6
  • 口幅(maxT)
    100mm
  • メーカー
    三木ネツレン
  • 型番
    E2685
  • 商品名
    DD-BW型

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA987NJ-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987NJ-1.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
1.5
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
364
爪長さ
50mm
重量(kg)
6.6
口幅(maxT)
100mm
メーカー
三木ネツレン
型番
E2685
商品名
DD-BW型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987NJ-1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,040
( 60,544 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…1.5t
・爪長さ…50mm
・全長…364mm
・重量…6.6kg
・広い爪幅で安定した吊り作業が可能です。
・補強棒を入れることで剛性をもたせ、捻じれを最小限にする構造になっています。
・標点のマークを打刻しているので点検が正確かつ容易に行えます。
・JAN:4548745268423

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.5ton 吊りフックの型番EA987NJ-1.5のページです。 型番EA987NJ-1.5に関する仕様情報を記載しております。
1.5ton 吊りフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5ton 吊りフック
1.0ton J型フック
1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)
1.0ton 吊りフック(爪長さ40mm)
3.0ton 吊フック
70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格55,0403,5594,41015,64325,4002,060
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
基本使用荷重(t)1.511130.015
材質特殊合金鋼SCM435--クロムモリブデン鋼(SCM435)SUS304
全長(mm)364176195-358-
爪長さ50mm80mm65mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト